THK製機械要素部品やモジュール製品を組み合わせて、お客様のご要求に合わせたモジュール・ユニット構成をご提案します。「自動化は大掛かりで導入ハードルが高い」と思われているお客様に、ぜひご検討いただきたいシンプルな構成です。
マテハン機器向けモジュール・ユニット
コンテナ移載機
構成例

構成部品
特長

1.コンパクトかつたわみのない正確な動作
アームY軸に高剛性の電動アクチュエータSKR形を使用することで、手を伸ばすように先端を延ばしてもたわみの少ない多段スライドを実現。THK製電動アクチュエータは鋼製のため剛性が高く、正確な動作が可能です。

2.大きいサイズのワークにも対応
先端部に左右ねじを搭載した電動アクチュエータKR-RL形を使用することで、ハンドにストロークがありワークサイズが大きくても対応可能です。一つのモータで開閉動作ができ、剛性が高いためしっかり把持できます。
重量物搬送パレタイザーユニット
構成例

構成部品
特長

1.コンパクトかつロングストローク
Z軸に三分割で構成された多段スライドユニットを搭載。収納時の全長をコンパクトにしながら伸長時には1400mmのロングストロークを実現。天井高さなどに制限がある現場でも使用可能です。

2.搬入が容易
Y軸とZ軸にフォールディング構造を搭載。搬入場所の入り口が狭い場所でもY軸、Z軸を折りたたむことで搬入が可能です。
コンテナ型自動倉庫ユニット
構成例

構成部品
特長

1.スリム
直交モジュールによるスリム設計で、設置面積の省スペース化が可能。スライド収縮により、棚間隔や通路が狭い倉庫でも自動化できます。多段スライドを搭載し、収納棚を左右に配置可能です。
よくあるご質問
Q
今まで2人で作業していた作業場を自動化したいです。狭いスペースでの設置も可能ですか?
A
ご要求に合わせてカスタム対応が可能です。まずはご相談ください。
Q
人手不足で困っています。工程の一部だけ自動倉庫にすることも可能ですか?
A
小規模な自動化に対してもご提案可能です。
蓄積された技術力と柔軟なカスタマイズの対応力が強みです。
物流施設の自動化はTHKまでご連絡ください。
※画像をクリックすると拡大表示できます