THKの機械要素部品について、初めての方から選定・購入をお考えの方に役立つ情報を解説しています。
★ Amazonギフトカードが当たる!アンケートキャンペーン実施中 ★
○○な環境に適したLMガイドを知りたいなどご意見・ご要望をお聞かせください!
期 間:2025年10月24日(金)15:00まで
条 件:アンケートにご回答いただいた方の中から抽選20名様
特 典:「Amazonギフトカード 500円分」プレゼント
発 表:当選メールをもって発表とさせていただきます。
キャンペーンの応募要項はこちら
直線運動案内
LMガイド
THKの主力製品であるLMガイドは世界標準HSR形、世界標準寸法SHS形をスタンダードとして「装置構造の最適化」「高精度化」「高剛性化」「特定ニーズに合わせた独自設計」「特殊環境に対応」といった特長を持った製品をご用意しています。

THKのLMガイドラインナップを特長ごとに分類
※画像をクリックすると拡大表示できます
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能

LMガイド GKシリーズ
GKシリーズとは、LMガイドとLMレールをそれぞれ単品で購入可能な製品です。このシリーズの製品には互換性があり、お客様のニーズに合わせた組み合わせが可能となります。
その他直線運動案内
動力伝達要素
ボールねじ
ボールねじは、ねじ軸とナット間でボールが転がり運動するため高い効率が得られる送りねじです。
従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になり、駆動モータの省電力化にも最適です。

THKのボールねじラインナップを特長ごとに分類
※画像をクリックすると拡大表示できます
軸端末完成品精密ボールねじ
回転運動案内
クロスローラーリング/複列リング
クロスローラーリングはあらゆる方向の荷重を負荷できる、回転精度が高いローラーベアリングです。
円筒ころが直交配列されているため、あらゆる方向の荷重を負荷することができます。

お役立ちサービス
突発故障/保全業務の負担/メンテナンス業務の属人化には
トータルリードタイムの短縮や業務効率化をサポート
THKオンラインサービス
最新情報の配信サービスや製品をブックマークする機能、複数の寸法図・寸法表を比較する機能、簡単な条件入力で最適な製品をご提案するツールでお客様の生産活動をサポートいたします。
業界別ニーズに応えるTHK製品
物流・ロジスティクス
本サイトでは、物流現場の自動化・省力化に課題をお持ちの方やマテハン機器を設計する方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、設備稼働の効率化と物流の生産性向上に貢献する製品・サービスをご提案します。物流倉庫の地震対策に適した免震装置もご紹介しています。この機会にぜひご覧ください。
食品製造業
本サイトでは、食品工場の自動化や食品機械の設計・製造に課題をお持ちの方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、生産効率を高めるための自動化・省力化に貢献する製品・サービスをご紹介しています。また、食品工場環境でも使用可能な異物混入を防ぐ電動アクチュエータや耐食・高温に対応した表面処理・機械要素部品もご紹介していますので、この機会にぜひご覧ください。
半導体製造業
本サイトでは半導体製造工程の課題解決を支援する製品をご紹介しています。ナノレベルの位置決めを可能にするステージや、低発塵・耐環境性に優れた直動部品をラインアップ。真空・クリーン・磁場など特殊環境にも対応し、生産性向上と装置の高性能化に貢献します。