私たちTHKは、独創的な発想と独自技術により直線運動案内(Linear Motion Guide-LMガイド)を世界で初めて製品化し、要素部品からFAソリューションまでご提案するものづくり企業です。本サイトは、機械設計に携わる皆さまへ向けてLMガイドの特長をはじめ、新製品・ラインナップ拡充品などをご紹介します。
★ Amazonギフトカードが当たる!アンケートキャンペーン実施中 ★
○○な環境に適したLMガイドを知りたいなどご意見・ご要望をお聞かせください!
期 間:2025年7月25日(金)17:00まで
条 件:アンケートにご回答いただいた方の中から抽選20名様
特 典:「Amazonギフトカード 500円分」プレゼント
発 表:当選メールをもって発表とさせていただきます。
キャンペーンの応募要項はこちら
THKの機械要素部品
機械の運動部は、回転と直線、そしてこれらの組み合わせに大別されるといっても過言ではありません。 THKは、機械の直線運動部のころがり化を独自の技術により実現し、1972年「直線運動案内(Linear Motion Guide – LMガイド)」として世界で初めて製品化しました。そのノウハウを応用し様々な直線運動案内製品を展開しています。 また直線運動案内製品だけでなく揺動運動する「リンクボール」「ロッドエンド」「球面軸受」、今までの回転運動、直線運動の組み合わせだけでは達成出来なかった微細な動作も可能とする「Rガイド」や「直曲ガイド」、回転運動する「クロスローラーリング」など様々な製品群を供給しています。
ニーズに応えるバリエーション豊富なLMガイド
THKの主力製品であるLMガイドは世界標準HSR形、世界標準寸法SHS形をスタンダードとして「装置構造の最適化」「高精度化」「高剛性化」「特定ニーズに合わせた独自設計」「特殊環境に対応」といった特長を持った製品をご用意しています。
※画像をクリックすると拡大表示できます
気になる製品は製品情報から形番を検索して詳細を確認ください
新製品・ラインナップ拡充品
LMガイド等の直線運動案内部品
ラフな取り付けの誤差を吸収

Advanced Wheel Guide
転動部にホイールを採用した製品です。キャリッジに傾きが生じても、自動調整能力により長期間安定したスムーズな案内を実現します。
世界標準寸法で更なる高精度

ISO規格準拠寸法 超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド
超低ウェービングを実現したLMガイドです。ISO規格に準拠した寸法(世界標準寸法)で、既存製品からの置換えが可能です。
ボールねじ
装置のコンパクト化に貢献

軸端末完成品 SDA-VZ形
ねじ軸の端末形状をサポートユニットに合わせて標準化した精密ボールねじです。軸端は加工済みのため短納期対応が可能で、高速性に加え、コンパクト形状を兼ね備えています。
標準化でそのまま組立て可能

BNK形
ねじ軸、ボールねじナットを標準化したボールねじユニットです。サポートユニット、ナットブラケットを合わせてのご使用いただくとそのままの状態で組立てが可能です。
装置の大型化を抑える

HBN-KP形
プレス機用途向けに設計を施したボールねじです。許容荷重が高く、HBN,HBN-K形より小径のねじ軸を選択可能で周辺部品の大型化を抑え、装置の大型化を抑えることが可能です。
回転運動案内部品
高剛性かつ特殊環境に対応

総ローラータイプ
高剛性かつ高負荷能力を有する一方、標準品と置換えが可能な製品です。主要部品は金属材料で構成され、真空環境やアウトガスを出せない環境にも使用いただけます。
発熱による温度上昇を抑制

BWH形
クロスローラーリングをベースにして転動体にボールを採用した軸受です。新構造により、連続した高速回転でも発熱による温度上昇が大幅に抑制されます。
機械設計や部品選定のお悩みを解決
期間中はどこでも・何度でも無料で見れる!THKオンラインセミナー
THKオンラインセミナーがオンデマンド配信開始!
- 受講料は無料
- 期間中はどこでも・何度でも視聴可能!
設計や保全にお役立ちだけでなく、製品毎の紹介セミナーもございます。
また講座に関する質問だけでなく、お客様のお困りごとなどどんな些細な疑問でもお気軽にご質問いただけます。
YouTubeで設計のお悩みを解決! ものづくりサロン
THK Official Youtube チャンネルにて公開中!
一部内容を抜粋してご紹介
- 形番の違いによる耐久性の違い
- 耐久性を発揮するために気を付けること
- 剛性を高める要素の1つである予圧とは
- 剛性の予測(変位量の算出方法)
機械設計のお悩み解決に役立つ内容を公開しています。
ぜひYouTubeの再生リストからご覧ください!
様々な業界で活躍するTHK製品
物流・ロジスティクス
本サイトでは、物流現場の自動化・省力化に課題をお持ちの方やマテハン機器を設計する方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、設備稼働の効率化と物流の生産性向上に貢献する製品・サービスをご提案します。物流倉庫の地震対策に適した免震装置もご紹介しています。この機会にぜひご覧ください。
食品製造業
本サイトでは、食品工場の自動化や食品機械の設計・製造に課題をお持ちの方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、生産効率を高めるための自動化・省力化に貢献する製品・サービスをご紹介しています。また、食品工場環境でも使用可能な異物混入を防ぐ電動アクチュエータや耐食・高温に対応した表面処理・機械要素部品もご紹介していますので、この機会にぜひご覧ください。