THKのオンライン展示特設サイトを閲覧いただきありがとうございます。
THKは、機械の直線運動部の転がり化を独創的な発想と独自の技術により「LMガイド」として世界で初めて製品化した機械部品メーカーです。LMガイドの他にもボールねじや電動アクチュエータなど多くの機械要素部品を展開しています。
本サイトでは「モーション・エンジニアリング展」の出展に際して、THKが手掛けるユニットソリューションや搬送ロボット、リニア搬送システムなど紹介しております。是非ご覧ください。

工数削減でお客様に貢献 – THKのユニットソリューション –

THK製品と様々な“ピース”を組み合わせた製品を「ユニット」と呼んでいます。
新規設計~生産支援まで、THKの強みを最大限に生かした 「設計・製作・加工・組立・検査」でトータルサポートいたします。

THKのユニットソリューション

動画で見るTHKのユニットソリューション

駆動系に取られる設計時間を削減

設計のメリット

部品点数が多いことに伴う業務時間を削減

調達のメリット

完成までの工数や組み立てスペースを削減

組立のメリット

精度保証が出ない等による手戻りを削減

検査のメリット

XY軸精密ガントリーユニット

XY軸精密ガントリーユニット

Y軸にリニアモータを使用しており、各テーブルに可動子を搭載しているため、各テーブルを個別に動かすことが可能なマルチスライダを実現しています。

ロングストローク1軸ユニット

ロングストローク1軸ユニット

ラック&ピニオン駆動の搬送用ユニットです。リニアモータやボールねじを使用した駆動よりも、比較的安価に長距離搬送が実現可能です。

XYZθユニット

XYZθユニット

XYユニットの上にクサビ機構を使用したZ軸昇降ユニットを搭載し、さらにその上にθ軸ユニットを搭載したXYZθユニットです。3つのステージを組合わせることにより、4方向の位置調整を1台のユニットで行うことが可能です。

アクチュエータ組合せ

アクチュエータ組合せ

電動アクチュエータのコンパクトシリーズSKRとLMガイドをXYZに組合わせた多軸ユニットです。高剛性なSKRとガントリー構造により高精度を維持しつつ高タクトを実現します。

【8/1 追加掲載】XYZ軸ユニット

XYZ軸ユニット

高精度かつ高加減速によるピッチ送りが必要なため、石定盤を使用することで、各種精度の向上及び高減衰性を重視したユニットです。振動など周辺装置からの外乱の影響を低減するため、除振台を採用しています。Z軸は作業対象物の上部に配置することからクリーン仕様のLM ガイドアクチュエータを使用しています。

【8/1 追加掲載】YZ軸ユニット

YZ軸ユニット

Y軸に多段スライド構造を使用しているため大きなストロークを有しながら収縮時はコンパクトに収納され、周辺装置との緩衝を避けることができる利点があります。

ロングストロークでの高速・高加減速を実現

電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるリニアモータを使用したアクチュエータをご紹介します。

他社製ドライバにも対応 – リニアモータシリーズ GLM –

リニアモータシリーズ GLM

1. 高速・高加減速
  最高速度:3m/s(GLM10のみ4m/s)加減速度:19.6m/s2(2G)
2. 高精度位置決め:繰り返し位置決め精度±1μm
3. ロングストロークに対応
4. マルチスライダに対応
5. 一部製品は他社製のドライバも使用可能(三菱電機製や安川電機製など)※詳しい対応ドライバはお問い合わせください

サイクルタイムを改善するリニア搬送

高推力・高速循環でサイクルタイムを短縮する次世代リニア搬送システムをご紹介します。

参考出品

次世代リニア搬送システム

こちらの製品は期間限定公開のため現在はご覧いただけません。

高推力・高速循環でサイクルタイムを短縮する次世代リニア搬送システムです。品種毎に通る工程が異なる場合も、登録済みポジションを簡単に切替え可能。シフトユニットによる分岐や、増設・組み換えにも対応できます。

リニアエンコーダ導入時の工数を削減

磁気スケールが不要なリニアエンコーダ付きLMガイドをご紹介します。

リニアエンコーダ付きLMガイド – SHS-LE –(オンライン限定掲載)

リニアエンコーダ付きLMガイドSHS-LE

1. LMガイドとTHK製リニアエンコーダを一体化
2. 磁気スケール不要で設計/組立工数削減が可能
3. 装置のコンパクト化に貢献

かんたん設置で設備故障ロスを防止

直動部品の潤滑、破損状態や回転部品の状態が数値でわかる部品予兆検知AIソリューションOMNIedgeをご紹介します。

動画で見る部品予兆検知AIソリューション

部品予兆検知AIソリューションOMNIedgeはセンサをつけるだけで部品の状態を見える化するシステムです。オーバーメンテナンスの削減やドカ停の防止に貢献します。センサから通信環境まで全てをお届けいたしますので、お客様での煩雑な準備はございません。
導入前も後も、THKがしっかりサポートいたしますので、あんしんしてご導入いただけます。

建屋間などラフな路面での無人搬送

ルート設定・変更が簡単で悪路・建屋間搬送に強い搬送ロボットをご紹介します。

ルート設定が容易な搬送ロボット – SIGNAS –

1. 段差やスロープのある場所、屋外と屋内を行き来するエリアでも運用が可能です。
2. 経路の設定はサインポストを設置するのみ。煩雑なプログラミング知識は不要です。
3. ルートテープレスのためメンテナンスが少なくて済みます。
4. 積載と牽引の2つのラインナップで展開しています。牽引重量は500kgと1,000kg(1t)に対応した2製品があります。