Skip to Contents


Hlavní stránka > Lineární vedení s kuličkou v kleci pro velmi nízké vibrace při pohybu vozíku

div id="BODY">

Lineární vedení s kuličkou v kleci pro velmi nízké vibrace při pohybu vozíku

S novou řadou SPH nabízí THK nově vyvinuté osmiřadé lineární vedení s kuličkou v kleci, které nabízí velmi nízké vibrace při lineárním pohybu se standardními rozměry odpovídajícími normě ISO.


 Osmiřadé LM vedení SPH s kuličkou v kleci

Obrázek 1 Osmiřadé LM vedení SPH s kuličkou v kleci

U komerčně dostupných lineárních vedení je vodicí vozík při výstupu a vstupu do zátěžové zóny nerovnoměrně zatěžován v důsledku měnícího se počtu nosných kuliček, takže se různě vychyluje a výsledkem je vysoká míra zvlnění vibrací při lineárních pohybech. Oproti tomu typ SPH realizuje díky své specifické konstrukci s osmi drážkami velmi nízké zvlnění vibrace, takže je vhodný pro aplikace, kde je požadována přesnost lineárního pohybu v rozsahu nanometrů.

 Hodnocení přesnosti vlnění

Obrázek 2 Hodnocení přesnosti vlnění

Vodicí lišta LM Guide SPH je k dispozici ve standardních velikostech 25 - 45 s vodicími lištami ve standardní délce a s přídavnou délkou pro vyšší nosnost. Tento typ s osmi pojezdovými řadami navíc nabízí rozměry odpovídající normě ISO, a je proto zaměnitelný s jinými lineárními vedeními.

Více informací