Skip to Contents


Startpagina > Compacte spline-assen LFK-X en LFH-X

Compacte spline-assen LFK-X en LFH-X


Nieuwe compacte spline-assen LFK-X en LFH-X

 

Maakt constructies met een compact ontwerp mogelijk

De modellen LFK-X en LFH-X zijn ontworpen met een lager centerhoogte dan het conventionele model LF-X. Dit maakt compacter ontwerpen en ruimtebesparende aansluiting van randapparatuur mogelijk.

 

Gewichtsbesparing

De gewijzigde flensvorm maakt het gewicht van de spline moer lichter ten opzichte van het ronde-flensmodel LF-X, waardoor het totaalgewicht van de machine afneemt.

 

Lineup

Het assortiment bestaat uit negen bouwgroottes, variërend van Ø5 tot Ø30 mm, met twee soorten spline moeren: standaardtype en lang type (Ø5 tot Ø8 mm).


 

Modelnummer. Diameter van de spline-as[mm] Flens hoogte [mm]
(L): Lang type LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51