Nieuwe kogelbus geleider LMHB eenvoudige montage met perspassing
Met het type LMHB introduceert THK een nieuwe lineaire kogelbus geleider voor een snelle en eenvoudige montage. Eenvoudige montage door middel van het indrukken van de moer in de behuizing.
Afbeelding 1: kogelbus geleider type LMHB eenvoudige montage door middel van de perspassing
Dankzij de veerkarakteristieken van de door THK ontwikkelde gebogen metalen platen, die de speling tussen de kogels en de as minimaliseren, dit maakt een soepele en stille beweging van de LMHB kogelbus geleider mogelijk.
Afbeelding 2: Structuuropbouw van de LMBH kogelbus geleider
In tegenstelling tot conventionele metalen kogelbusgeleiders kan het type LMHB eenvoudig in een behuizing worden geperst. Verdere montagestappen of een aanpassing van de aangrenzende constructie zijn niet meer nodig.
Afbeelding 3: Eenvoudige montage door perspassing
Bovendien draagt dit type door zijn eenvoudige, ruimtebesparende montage bij aan compactere constructies en apparaten.
De serie LMHB is verkrijgbaar in zes verschillende maten met as-diameters van 8 tot 20 mm. Bovendien komen de buitenafmetingen van de lineaire kogelbus geleiders overeen met ISO 10285 serie 1. - Raadpleeg de nieuwste catalogus online of neem contact op met THK voor meer informatie.
Productbrochure (PDF)