このページのコンテンツへ移動


HOME  > 製品情報  > 製品分類  > フラットローラー

フラットローラー

フラットローラーは工作機械で多く採用される「90°V-フラット摺動面」に組付け可能なローラータイプの直線案内です。

従来のVフラットのすべり面を転がりに置き換える場合には、2面間にローラーを介在させるだけで済むため、大幅な設計変更をする必要がありません。

フラットローラー


平面タイプ FT形

平面タイプ FT形

ローラー条列が単列で、主として平面部に使用します。


V溝タイプ FTW形

V溝タイプ FTW形

ローラー条列が複列で、90度に成型されています。


※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。