- 直動部品予兆検知
エンドプレートが変形・破損している
LMブロックの両端には、「エンドプレート」が付いています。エンドプレートのずれ、変形、損傷が見つかった場合は、一度THKにご相談下さい。ボールの循環に不具合が生じてしまうと、ブロックが正常に動作しなくなる為です。
LMガイドの動きが悪くなり、装置に影響をもたらします。
装置を停止して頂き、交換をご検討されることをお勧めします。
エンドシールが変形・破損している
LMブロックには、仕様に合わせて防塵対策の「エンドシール」がついています。エンドシールのズレ、変形、破損が見つかった場合は、一度THKにご相談下さい。LMブロックのグリース保持力が大幅に低下し「潤滑不足」に陥いったり、異物がLMブロック内に侵入しやすい状態になる為です。
潤滑不足や異物侵入によるトラブルを引き起こします。
装置を停止していただき、交換をご検討されることをお勧めします。
レールが変形・変色している
潤滑不足やメンテナンス不足により、LMレールの転動溝が変色したり、傷がついたりします。傷は悪化すると表面が剥離し、トラブルの原因になります。良好な状態のボール転動溝と比較し、異常の有無を確認しましょう。
LMレール転動溝に少しでも異変が見られたら、交換の検討をお勧めします。