Rodamiento de rodillos cruzados
El rodamiento de rodillos cruzados es un rodamiento de rodillos con gran precisión de rotación. Puesto que dispone de rodillos cilíndricos dispuestos de forma ortogonal, puede soportar cargas en todas las direcciones.
Double-Row Angular Contact Roller Ring RW
Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction
[Model number]
RW
High-Speed, Double-Row Angular Contact Ring Model BWH
A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings
[Model number]
BWH
Rotación de la corona interior y exterior
Un tipo de rodamiento interior/exterior integrado que puede utilizarse tanto para la rotación de la corona interior como para la de la exterior.
[Modellnummer]
RU, RAU, RBU
Rotación de la corona interior
Óptimo para áreas en las que la corona interior debe tener una precisión de rotación elevada.
[Modellnummer]
RB, RA, RA-C
Rotación de la corona exterior
Óptimo para áreas en las que la corona exterior debe tener una gran precisión de rotación.
[Modellnummer]
RE