Skip to Contents

Espirales

Un movimiento en espiral se puede facilitar mediante movimientos rotativos y lineales. Una combinación de estos movimientos permiten un posicionamiento preciso y sofisticado. El "eje estriado / husillo de bolas" de THK tiene tuercas de husillo de bolas y tuercas de eje estriado en un solo eje para permitir tanto los movimientos rotatorios como los lineales en un diseño compacto.

Modelo BNS de eje estriado / husillo de bolas


Movimiento en espiral aplicado

Robots escalares

Robots escalares

 

Los robots escalares se utilizan para transportar y colocar piezas en áreas pequeñas. Los sistemas de guía LM son cruciales para su elevada precisión en el movimiento de carrera y la rotación en el eje Z, donde son fundamentales una elevada velocidad y baja excentricidad.