THK Global


Inicio > Productos > Categorías de productos > Anillo de rodillos cruzados

Rodamiento de rodillos cruzados

El rodamiento de rodillos cruzados es un cojinete de rodillos con gran precisión de rotación capaz de soportar cargas en todas las direcciones. Puesto que dispone de rodillos cilíndricos dispuestos de forma ortogonal, puede soportar cargas en todas las direcciones.

Asistencia técnica

Anillo de rodillos cruzados

 


Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

双列角接触滚柱轴环

 

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction

[Model number]
RW


High-Speed, Double-Row Angular Contact Ring Model BWH

高速双列角接触轴环

 

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings

[Model number]
BWH


Para rotación de anillo interior / rotación de anillo exterior

Para rotación de anillo interior / rotación de anillo exterior

 

Un tipo de anillo interior/exterior integrado que puede utilizarse tanto para la rotación de anillo interior como para la rotación de anillo exterior.

[Número de modelo]
RU, RAU, RBU


Para rotación de anillo interior

Para rotación de anillo interior

 

Óptimo para áreas en las que el anillo interior debe tener una precisión de rotación elevada.

[Número de modelo]
RB,RA,RA-C


Para rotación de anillo exterior

Para rotación de anillo exterior

 

Óptimo para áreas en las que el anillo exterior debe tener una precisión de rotación elevada.

[Número de modelo]
RE


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!