Skip to Contents


Página inicial > Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe SDA-VZ mit Endenbearbeitung und Stützlagern

Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe SDA-VZ mit Endenbearbeitung und Stützlagern

Jetzt mit neuen Konfigurationsmöglichkeiten im Standardprogramm erhältlich


Mit der Serie SDA-VZ bietet THK montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe (Kugelumlaufspindeln) mit standardisiert bearbeiteten Spindelenden sowie den passenden Stützlagern an. Dies verkürzt sowohl die Konstruktions- als auch die Montagezeiten und sorgt für eine einfache Integration in bestehende Anwendungen.


Dank des speziellen Kugelumlaufs mit tangentialer Kugelaufnahme im Rücklauf sind Drehzahlen von bis zu 5.000 min⁻¹ (DN-Wert: 100.000) bei gleichzeitig konstantem Drehmoment möglich. Damit eignet sich die Serie optimal für Anwendungen, die hohe Dynamik und Präzision erfordern.


Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe der Serie SDA-VZ mit den Stützlagern EK-L und EF-L

Abb. 1 Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe der Serie SDA-VZ mit den Stützlagern EK-L und EF-L

Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die neu eingeführten Stützlager EK-L und EF-L, die im Vergleich zu den bisherigen Stützlagern eine niedrigere Höhe der Mittelachse der Gewindespindel ermöglichen und die Auswahl kleinerer Baugrößen bei Linearführungen erlauben.


Höhenvergleich der Mittelachse der Gewindespindel mit herkömmlichen und den neuen Stützlagern EK-L und EF-L

Abb. 2 Höhenvergleich der Mittelachse der Gewindespindel mit herkömmlichen und den neuen Stützlagern EK-L und EF-L


Reduzierter Einbauraum durch neue Stützlager mit kleineren Linearführungen

Abb. 3 Reduzierter Einbauraum durch neue Stützlager mit kleineren Linearführungen

In Kombination mit dem Kugelgewindetrieb SDA-VZ, der einen bis zu 30% kleineren Außendurchmesser der Mutter aufweist, trägt dies in einer Vielzahl von Anwendungen zu kompakteren Anlagen und Maschinen bei.


Vergleich eines Präzisions-Kugelgewindetriebs mit dem kleineren Typ SDA-VZ

Abb. 4 Vergleich eines Präzisions-Kugelgewindetriebs mit dem kleineren Typ SDA-VZ


Um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet THK die Serie SDA-VZ in insgesamt 230 Baugrößen mit Spindeldurchmessern von 10 bis 25 mm an – wahlweise mit Muttern in kompakter Bauweise oder mit Außenabmessungen gemäß ISO-Norm 3408.


Download pdf