Skip to Contents


Página inicial > THK erweitert seine Serie von Kugelnutwellen LF um die neuen Baugrößen LF80 und LF100

THK erweitert seine Serie von Kugelnutwellen LF um die neuen Baugrößen LF80 und LF100

THK hat seine bewährte Kugelnutwellen-Serie LF um zwei neue Baugrößen – LF80 und LF100 – erweitert und ermöglicht damit den Einsatz dieser Komponenten auch in Anwendungen mit höchster mechanischer Beanspruchung.

 

 Kugelnutwelle mit Flanschmutter der Serie LF

Abbildung 1: Kugelnutwelle mit Flanschmutter der Serie LF

Die Kugelnutwellen, auch Drehmomentwellen genannt, kommen überall dort zum Einsatz, wo neben linearen Bewegungen auch die Übertragung von Drehmomenten erforderlich ist. Eine hohe Laufruhe und Präzision gewährleisten dabei die Kugeln, die in bis zu sechs Kugelumläufen in präzisionsgeschliffenen Rillen zwischen Mutter und Welle abrollen.

Der integrierte Flansch an der Mutter ermöglicht eine einfache und steife Montage am Gehäuse. Diese Befestigungsart ist besonders geeignet für raumsparende Konstruktionen oder Anwendungen, bei denen eine Gehäuseverformung durch die Bearbeitung einer Passfedernut vermieden werden soll. Zur sicheren Fixierung des Flansches im Anbauteil können Spannstifte verwendet werden.

Mit den neuen Baugrößen deckt THK nun Wellendurchmesser von 6 - 100 mm ab und ermöglicht die Übertragung zulässiger statischer Drehmomente von 1,96 – 3010 Nm. Die zulässigen statischen Tragzahlen reichen dabei von 2,16 – 195 kN.

Mit diesen Leistungsdaten bieten sich die Kugelnutwellen der Serie LF beispielsweise für Pick-and-Place-Systeme, Portalroboter in der Automatisierung und Handhabungstechnik als auch für Roboterarme und Vorschubeinheiten in der Robotik an.


Weitere Details erfahren Sie von THK:


THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com