Linearführung HDR von THK jetzt im Online-Store – robust, vielseitig, austauschbar
Mit dem Modell HDR stellt THK eine neue Linearführung vor, die sich durch eine besonders hohe Steifigkeit und identische Tragzahlen in alle Richtungen auszeichnet. Die Baureihe bietet eine breite Auswahl an Wagentypen sowie verschiedene Abdichtungsoptionen und eignet sich damit flexibel für zahlreiche Anwendungen – insbesondere auch für Einschienen-Systeme. Dank der Abmessungen gemäß ISO 12090-1:2011 ist zudem eine hohe Kompatibilität mit marktüblichen Linearführungen gewährleistet.

Abb. 1 Austauschbarkeit und Kompatibilität neu definiert – die HDR-Baureihe
Optimal geeignet für Einschienen-Systeme
Charakteristisch für die Linearführung HDR ist ihre hohe Steifigkeit in Mc-Richtung (Rollrichtung), die durch die O-Anordnung der vier Laufrillen erreicht wird. Damit eignet sie sich auch für kompakte, leichte Tischkonstruktionen mit nur einer Führung.

Abb. 2 Hohe Steifigkeit in Rollrichtung

Abb. 3 Tischkonstruktion mit Linearführung HDR und Kugelgewindetrieb
Überragender Schutz gegen Fremdpartikel – auch bei langen Schienen und kleinen Baugrößen
Die Laufrillen der Linearführung HDR befinden sich seitlich an der Führungsschiene und sind somit vor herabfallenden Fremdpartikeln geschützt. Für einen noch effektiveren Schutz vor Verunreinigungen können staubdichte Abdeckbänder (bis zu 90 m Länge) einfach und schnell auf langen Schienen auch bei kleineren Baugrößen montiert werden.

Abb. 4 Effektiver Schutz vor Fremdpartikeln – seitliche Laufrillen und Abdeckband
Große Auswahl im THK Online-Store
Die Linearführung HDR ist im THK Online-Store in acht Baugrößen von 15 bis 65 mit Schienenlängen von bis zu 3000 mm erhältlich. Darüber hinaus stehen verschiedene Führungswagen zur Auswahl. Führungswagen und Schienen einer Baugröße sind untereinander austauschbar und lassen sich separat lagern – für maximale Flexibilität bei Planung und Montage.