Skip to Contents


Página inicial > THK ist der erste Hersteller von Linearführungen mit der zertifizierten dynamischen Tragzahl nach DIN 631

THK ist der erste Hersteller von Linearführungen mit der zertifizierten dynamischen Tragzahl nach DIN 631


THK-Linearführungen für unterschiedliche Anwendungszwecke Abb. 1 :

THK-Linearführung der Baureihe SHS 

Die Bestimmung der dynamischen Tragzahl einer Linearführung sowie die daraus resultierende nominelle Lebensdauer sind in der Norm ISO 14728 mit einer theoretischen Formel geregelt. Die Hersteller bedienen sich dieser Formel zur Berechnung der dynamischen Tragzahl in ihren Katalogangaben sowie der erwarteten theoretischen Lebensdauer, um das passende Produkt entsprechend der Kundenanforderung auszuwählen.

THK ist der erste Hersteller von Linearführungen, der die dynamische Tragzahl seiner Produkte zertifizieren ließ. TÜV SÜD hat sowohl den Prüfstand als auch die Prüfspezifikation zur experimentellen Verifizierung der dynamischen Tragzahl umfassend überprüft und bestätigt, dass die Prüfungen gemäß der aktuellen DIN 631 korrekt durchgeführt werden. Diese Norm definiert die Prüfkriterien sowie die Anforderungen an die Prüfmaschinen. Darüber hinaus hat TÜV SÜD die dynamischen Tragzahlen zertifiziert, die THK auf Grundlage dieser Prüfmethode verifiziert hat.


Die Prüfspezifikation basiert auf dem aktuellen Stand der Technik sowie den einschlägigen Normen. Sie regelt detailliert das Prüfverfahren, die Auswertungskriterien und -methodik sowie organisatorische Anforderungen wie das Qualitätsmanagement und die Kalibrierung der eingesetzten Messinstrumente zur Rückführbarkeit im Sinne der ISO 17025.


Die Zertifizierung unterliegt einer jährlichen Überwachung durch TÜV SÜD. Damit ist dauerhaft gewährleistet, dass die dynamische Tragzahl im Katalog konservativ angegeben ist und somit Anwendern ein hohes Maß an Sicherheit bei der Produktauswahl geboten wird.


Das Prüfzeichen von TÜV SÜD steht für die neutrale und objektive Überprüfung des Vorgehens und unterstreicht den Anspruch von THK an geprüfte Leistung und Transparenz. 


THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com