Skip to Contents


Página inicial > ISO-konforme hochsteife Rollenführung ERG mit separat lieferbaren Wagen und Schienen

ISO-konforme hochsteife Rollenführung ERG mit separat lieferbaren Wagen und Schienen


Mit dem Modell ERG stellt THK eine neue vollrollige Linearführung vor, die sich durch eine ultra-hohe Steifigkeit und identische Tragzahlen in alle Richtungen auszeichnet. Das Besondere dieser Modellreihe ist, dass Schienen und Wagen getrennt lagerbar sind und je nach Bedarf frei untereinander kombiniert werden können.


Rollenführung ERG mit gleichen Tragzahlen in allen Richtungen

Rollenführung ERG mit gleichen Tragzahlen in allen Richtungen


Die Rollenführung ERG bietet eine breite Auswahl an Wagentypen sowie verschiedene Abdichtungsoptionen für die Führungswagen und Abdeckbänder für die Führungsschienen an und eignet sich damit auch für Anwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Dank der Abmessungen gemäß der ISO 12090-1 ist zudem eine hohe Kompatibilität mit marktüblichen Linearführungen gewährleistet.

Angeboten wird die Modellreihe in den marktgängigen Baugrößen 35, 45, 55 und 65 mit statischen Tragzahlen von 115 bis 600 kN. Für die Führungsschienen sind Längen bis zu 4483 mm wählbar.

 

Download pdf


Für weiterführende Informationen oder technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com