Instrumentos de precisão
À medida que os equipamentos ficam menores e mais precisos, aumenta a necessidade de precisão na fabricação de peças para máquinas. Os instrumentos de medição que permitem manter maior precisão ajudam a atender essa necessidade. Os produtos da THK estão colaborando consideravelmente com a capacidade dos instrumentos de precisão de detectar mudanças e movimentos superprecisos.
Dispositivos de medição tridimensional de grande porte
O posicionamento correto é essencial para grandes dispositivos de medição tridimensional. Com as pontas da sonda afastadas do mecanismo de posicionamento, mesmo os pequenos movimentos podem afetar a precisão da medição. As guias lineares de alta precisão são usadas nesses dispositivos para proporcionar precisão, movimento suave e rigidez.
Microscópios de medição de peças de pequeno porte
Operações de usinagem precisa estão sendo cada vez mais solicitadas no campo da tecnologia de processamento de alta precisão. Os microscópios que medem essas peças miniaturas de máquina usam as guias linear da THK para obter mecanismos de focalização automática de alta velocidade e alto desempenho. Além disso, as guias lineares são usadas no posicionamento das mesas que carregam as peças. Elas contribuem com o aprimoramento dos movimentos durante a execução de movimentos precisos.
Inspeção de grãos
Os dispositivos de inspeção de grãos executam análises de imagens de alta velocidade usando sensores. Esses sensores devem se movimentar suavemente, com movimento linear. As vibrações e as variações de velocidade precisam ser minimizadas. As guias lineares miniatura podem solucionar esses problemas facilmente.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Guia de Rolos Cruzados
A guia prismática com rolos cruzados é um tipo de guia que possui rolos de precisão montados de forma ortogonal alternadamente.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.