Dispositivos eletrônicos
Um dispositivo eletrônico é um conjunto de pequenas unidades e atuadores. O equipamento que fabrica essas unidades também é um conjunto de pequenos atuadores. A THK fornece uma grande variedade de atuadores para todos os setores do mercado em que atuadores econômicos em termos de espaço e energia são continuamente solicitados.
Vários sistemas de video câmeras portáteis
Um sistema de video câmera com controle remoto deve se movimentar em várias direções diferentes, de forma suave o suficiente para capturar imagens nítidas. Além disso, a operação do sistema deve ser silenciosa para gravação sem interferências. As guias lineares baseadas em tecnologia de gaiola podem ajudar a criar mecanismos de acionamento em que a suavidade e o silêncio sejam essenciais.
Caixas eletrônicos (ATMs)
As guias lineares da THK são usados nas aberturas de caixas eletrônicos em que o dinheiro é depositado ou retirado. Essas guias lineares, leves e compactas, continuam colaborando no desenvolvimento para compactar o design de ATM.
Aparelho compacto de revelação de fotos
As guias lineares e fusos de esferas miniatura são usados no aparelho que digitaliza negativos de câmeras, processa dados de imagens do filme e envia imagens coloridas para impressoras. Como esses aparelhos geralmente são usados em lojas de impressão e revelação de fotos, eles devem ter tamanho compacto. Os produtos em miniatura da THK fornecem o foco altamente preciso e necessário para a seção de digitalização do filme e, ao mesmo tempo, possibilita um design compacto.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Guia Telescópica
A Guia telescópica é uma guia linear de curso limitado e de baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão com esferas para redução do atrito.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.