Outros setores de produção
Os sistemas de movimento linear da THK são usados também em dispositivos de usinagem e de processamento especiais, bem diferentes de máquinas-ferramentas, robôs industriais e outros equipamentos de fabricação de fins gerais. Podemos fornecer soluções que atendam às especificações do equipamento para qualquer finalidade especial.
Máquinas de tingimento
A máquina de tingimento transfere material para um tanque de tingimento durante o processo de tingimento para fixação da tinta no tecido. Em vez dos rolos de comando convencionais, são usadas as guias lineares, modelo JR, na guia do movimento horizontal do tecido para reduzir o jogo e as vibrações da máquina. As guias lineares com gaiola de esferas são também usadas no eixo vertical para transferir o tecido ao tanque de tingimento.
Equipamentos de corte de pedras
As guias lineares com gaiola de esferas são usadas nas guias de eixos X, Y e Z dos equipamentos que cortam pedras gradualmente usando discos. As partículas de água e impurezas tornam severo o ambiente de operação, mas com o sistema de lubrificação QZ e o raspador de contato LaCS, as guias lineares podem ser usadas efetivamente mesmo nessas condições.
Máquinas usinagem de resina para moldes
Uma máquina que processa resina de poliestireno para modelagem, como um substituto da madeira. As guias lineares com gaiola de esferas, modelo SHS, são usadas na guia dos eixos X, Y e Z da máquina de processamento, e os fusos de esferas são usados na seção de acionamento dessa máquina. O acionamento do eixo X dessas máquinas pode chegar a 9.050 mm de curso. Quando o modelo SHS é usado, a variação de atrito e vibração fica reduzida e a precisão do contorno da usinagem melhora. Além disso, o sistema de lubrificação QZ permite um longo tempo de operação sem necessidade de manutenção e reduz a necessidade de tubulações da máquina.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Rolamento de Rolos Cruzados
O rolamento de rolos cruzados é um rolamento com alta precisão rotacional, capaz de suportar cargas em qualquer direção.
Conjunto Deslizante
O conjunto deslizante é uma guia linear de baixo custo com bloco com esferas recirculantes e trilho de chapa dobrada em forma de "U".
Guia Telescópica
A Guia telescópica é uma guia linear de curso limitado e de baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão com esferas para redução do atrito.
Bucha Linear
A bucha linear é um tipo de guiamento usado em conjunto com um eixo cilíndrico.
Rolo de Comando (tipo came)
O rolo de comando é um rolamento altamente rígido e compacto montado em um eixo.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.