Linear
Todos os dias estamos cercados por coisas que se movimentam de forma linear. Na THK, iniciamos com o desenvolvimento de uma guia de movimento linear que pudesse guiar um dispositivo, de forma precisa, ao longo de uma linha reta. Esse know-how de fabricação permitiu que expandíssemos a variedade de guias lineares que produzimos atualmente.
Movimento linear aplicado
Portas de vidro automáticas de grande porte
As guias LM são usadas na orientação de portas de vidro automáticas grandes de vários novos edifícios comerciais inteligentes. Os roletes de resina plástica convencionais não poderiam ser usados por causa do peso maior dessas portas e da erosão por vento. As guias LM solucionaram esses problemas. Além disso, elas tornam o mecanismo da porta mais compacto e permitem mais liberdade no design da porta.
Productos
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Atuador Linear Compacto
O atuador linear é compacto e com alta rigidez e alta precisão, que inclui uma guia linear integrada a um fuso de esferas.
Conjunto Deslizante
O conjunto deslizante é uma guia linear de baixo custo com bloco com esferas recirculantes e trilho de chapa dobrada em forma de "U".
Guia Telescópica
A Guia telescópica é uma guia linear de curso limitado e de baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão com esferas para redução do atrito.