Oscilante
A oscilação é um movimento semelhante às articulações do corpo humano. As várias partes são ligadas e as folgas que criadas por movimentos complexos são suavemente amenizadas. "Juntas" ou "terminais rotulados" também são termos conhecidos entre peças de máquina. Os produtos da THK que apresentam movimentos oscilantes incluem "juntas esféricas," "terminais rotulados" e "rótulas". Em especial, as juntas esféricas de alto desempenho foram fabricadas com base nas tecnologias exclusivas da THK, desde a sua fundação.
Movimento oscilante aplicado
Veículos motorizados
As juntas esféricas da THK são usadas nas barras estabilizadoras, tão importantes para o conforto e a segurança dos automóveis. Por meio do controle e da ligação do movimento das suspensões esquerda e direita, elas reduzem a vibração e estabilizam o movimento do veículo.
Productos
Junta Esférica
A junta esférica é uma peça com uma esfera de aço de alta precisão que é colocada em um suporte fundido.
Terminais Rotulares
O terminal rotulado é uma peça auto-ajustável que utiliza um anel interno esférico com o mesmo nível de precisão e dureza comparado aos rolamentos.
Rótula Esférica
A rótula esférica é uma peça auto-ajustável que utiliza um anel interno esférico com o mesmo nível de precisão e dureza comparado com rolamentos.