Guia linear (sem gaiola de esferas)
 
 
Modelos
| Modelo HSR | Em uma guia LM de padrão padrão global cada carreira de esferas é colocado em um ângulo de contato de 45° para que as cargas especificadas aplicadas ao bloco LM estejam uniformes nas quatro direções (radial, radial invertida e direções laterais), permitindo o uso do guia LM em todas as orientações. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo SR | Por ser um modelo compacto, com baixa altura total e uma estrutura de contato de esferas capaz de receber grandes cargas na direção radial, essa guia linear é ideal para montagens horizontais. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo NR | Este modelo é uma guia linear para cargas altíssimas, que tem o canal da pista com o raio mais próximo ao das esferas do que a convencional e possui alta rigidez, resistência a vibrações e choques e características de amortecimento, que são necessárias para máquinas-ferramentas. Como resultado, é ideal para receber uma carga radial específica. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo NRS | Este modelo é uma guia linear para cargas altíssimas, que tem o canal da pista com o raio mais próximo ao das esferas do que a convencional e possui alta rigidez, resistência a vibrações e choques e características de amortecimento, que são necessárias para máquinas-ferramentas. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo HRW | Em virtude da estrutura com baixo centro de gravidade com um trilho largo e perfil baixo, esse modelo de guia linear pode ser usado em locais em que há restrição de espaço ou em que é necessária a alta rigidez contra um momento de torção (Mc), mesmo em um único trilho. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo RSR | Esses modelos são guias lineares miniatura capazes de receber cargas em todas as direções e trabalham normalmente mesmo com uma carga de momento, mesmo trabalhando em trilho único. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo RSR-Z | Esse modelo é uma guia linear miniatura leve e de baixo custo por utilizar um material de resina em parte do bloco. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo HR | Uma guia linear capaz de receber a mesma carga nas quatro direções, com a instalação paralela de dois trilhos, tem baixa altura total e permite o ajuste da folga. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo GSR | Como esse modelo de guia linear tem grande capacidade de auto-alinhamento, é ideal para locais em que é difícil garantir a precisão de montagem e para máquinas industriais em geral e similares. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo GSR-R | Versão do modelo GSR com cremalheira integrada ao trilho, eliminando a necessidade de alinhamento da guia com a cremalheira. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo CSR | Esse modelo é um tipo integrado de guia linear que se cruza por uma junção a 90° a outro com uma estrutura interna semelhante ao modelo HSR, que tem uma garantia de perperdicularidade altamente confiável, e utiliza dois conjuntos de trilhos. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo MX | Um tipo integrado da guia linear miniatura que permite um sistema linear ortogonal com uma altura extremamente baixa. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo JR | Como o seu trilho tem um formato seccional com alta rigidez contra flambagem, essa guia linear pode ser usada como um elemento estrutural, podendo eliminar a necessidade de uma base. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo HCR | Uma guia linear capaz de executar movimentos circulares maiores do que os rolamentos rotacionais. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo HMG | Esse modelo é uma nova guia curva e linear que permite que o mesmo tipo de blocos se movimente continuamente nos trilhos retilíneos e curvos, combinando as tecnologias de guia HSR(linear) e guia HCR(circular). | Detalhes / Linha de produtos | 
| Modelo NSR-TBC | Como essa guia linear tem alta capacidade de ajuste e alinhamento automáticos, pode ser usada mesmo em instalações irregulares. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Alta temperatura | Uma guia linear com baixo coeficiente de dilatação que tem a temperatura máxima de operação de 150°. | Detalhes / Linha de produtos | 
| Alta resistência à corrosão | Esse modelo é uma guia linear que apresenta excelente resistência à corrosão, por utilizar um aço inoxidável altamente resistente à corrosão no trilho e no bloco e aço inoxidável em outras partes metálicas. | Detalhes / Linha de produtos |