Fuso de esferas laminado
Fuso de esferas laminado
| Castanha compacta Modelo JPF |
Esse fuso de esferas obtém folga zero por meio de um método de pré-carga constante, esse sistema fica na parte central da castanha funcionando como se fosse uma estrutura de mola. | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha simples Modelo BTK |
Um fuso de esferas compacto e cilíndrico com uma castanha com recirculação interna. A circunferência do flange é chanfrada tangencialmente no topo e na base, permitindo que o centro de massa fique mais baixo. | Detalhes / Linha de produtos |
| Miniatura Modelo MTF |
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ6 a φ12 mm e passos de 1 a 2 mm. | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha quadrada Modelo BNT |
Como os furos com rosca cega são usinados na castanha quadrada, esse modelo pode ser montado, de forma compacta e fácil, na máquina sem a necessidade de alojamento. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo longo Modelo BLK |
Com esse fuso de esferas, o diâmetro do eixo é igual ao passo. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo extra-longo Modelo WTF |
Como a recirculação é feita pela extremidade da castanha, esse modelo obtêm movimentos estáveis em rotação de alta velocidade. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo extra-longo (Alta capacidade de carga) Modelo CNF |
Com uma combinação de 4 entradas preenchidas com esferas e passo extra-longo, esse fuso de esferas apresenta uma vida útil maior do que os convencionais. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo BLR - Fuso de esferas laminado com castanha rotatória
|
Castanha rotatória |
Um fuso de esferas com castanha rotatória que consiste num rolamento de contato angular integrado em sua estrutura resultando em um mancal de suporte na própria castanha. | Detalhes / Linha de produtos |