Baixar
Características
1. Longa Vida Útil
Alcançamos uma longa vida útil de 10.000 km de deslocamento quando carregando a carga máxima. Além disso, é possível calcular a vida útil de deslocamento do guia linear (LM Guide) e do parafuso de esferas, de acordo com as condições de uso.
2. Manutenção de Longo Prazo
O uso de guias lineares com retentores de esferas e o dispositivo de lubrificação QZ, que permite o fornecimento adequado de lubrificante ao parafuso de esferas, proporcionam uma manutenção de longo prazo.
3. Ideal para Transporte Rápido de Longo Curso
Oferecemos uma ampla variedade de passos para os parafusos de esferas. Com atuadores adequados para transporte de longo curso, é possível operar em alta velocidade de até 1800mm/s.
4. Facilidade de Montagem pelo Cliente
A mesa possui furos de referência e a base está equipada com furos de referência e furos oblongos como padrão, facilitando a montagem e instalação pelo cliente, proporcionando uma base de referência para o trabalho.