Skip to Contents


Página inicial > Hochsteife Linearführung HDR optimal für Linearmodule mit nur einer Führungsschiene

Hochsteife Linearführung HDR optimal für Linearmodule mit nur einer Führungsschiene

Aufbau der Linearführung HDR

Aufbau der Linearführung HDR

Merkmal 1: Optimal geeignet für Einzelschienensysteme

DB Structure

Mit der O-Anordnung der Kugellaufreihen verfügt das Modell HDR über eine hohe Steifigkeit in Mc-Richtung und eignet sich daher hervorragend für leichte und kompakte Linearmodule oder Tischkonstruktionen mit nur einer Linearführung.

Montagebeispiel für ein Linearmodul

Montagebeispiel für ein Linearmodul

Merkmal 2: Schutz der Laufrillen vor Fremdpartikel

Die vier Laufrillen der Linearführung HDR befinden sich seitlich an der Führungsschiene und sind daher vor herabfallenden Fremdpartikel geschützt. Für einen noch effektiveren Schutz gegen Kontamination durch Fremdpartikel können Abdeckbänder einfach und schnell montiert werden.

Schutz vor Fremdpartikel

Schutz vor Fremdpartikel

Merkmal 3: Führungswagen und -schienen sind separat erhältlich und lagerbar

Linearführung HDR - Wagen und Schiene sind getrennt lieferbar

Linearführung HDR - Wagen und Schiene sind getrennt lieferbar

Bei der Linearführung HDR sind Führungswagen und -schiene in der gleichen Baugröße untereinander austauschbar und auch einzeln erhältlich (Serie HDR-GK). Darüber hinaus wurde das Standardprogramm bei den Baugrößen HDR20 und 25 um besonders niedrig bauende Führungswagen erweitert (Serie HDR-UV/UW bzw. HDR-US/UT).

Katalog-Download