Fuso Trapezoidal
O fuso trapezoidal é compatível com os padrões de rosca trapezoidal de 30 graus. Formada por uma liga especial de aço rolamento tem ótima resistência à abrasão, é um produto de alta precisão de baixo custo.
![Fuso Trapezoidal](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/screwnut/screwnut_00.jpg)
Modelos
Modelo DC / DCM - Porca do fuso | Um fuso de alimentação de alto desempenho que reduz o custo em 50% em relação a produtos usinados convencionais, combinando uma porca e um eixo laminado altamente preciso. | Detalhes / Linha de produtos |