Skip to Contents

PCT

下载

冲压系列 PCT

PCTPC_Catalog



特点 (PCT)

1.冲压引动器
这种引动器具有优良的轴向载荷刚性,因而适用于小型压力装配和填缝机。

2.电机驱动
采用电机驱动机构代替气缸,减少了加工时间,提高了精度,并能多点定位,从而提升了生产率。

3.类型繁多
滚珠丝杠导程与电机容量的不同组合让您可以从额定推力约从 100 到 800N 的 5 种类型中选择适合您所需的产品。

PCT/PC

4.灵活的设备设计
通过在主机上使用法兰或 T 型槽,PCT 支持任何方向的安装。 还能通过直接连接或回接方式安装电机。
(当压杆承受径向载荷和力矩载荷时,必须单独安装导轨)

PC

下载

冲压系列 PC

PCTPC_Catalog

功能 (PC)

1.结构紧凑
新型集成结构使用精密滚珠丝杠螺母和滚珠花键轴,显著减少了产品长度,使得装置紧凑许多。

PCT/PC

2.采用抗压缩负荷设计
轴承的布置方式对压缩负荷具有高抗性。

3.高负荷容量
滚珠丝杠轴径和负载电路经过了最大限度地优化,能承受高负荷。

4.高刚性
滚珠花键 LF 型能够无间隙平稳运动,从而赋予导轨高刚性。

5.高进给精度
进给机构采用精密滚珠丝杠,具有超高的进给精度。

×