Skip to Contents

公共运输

在 1985 年日本筑波博览会上,HSST(高速水陆运输)系统吸引了众多参观者的目光。这一系统于 1974 年开始开发,并在该博览会上首次展出。此后,HSST 系统在 1989 年横滨博览会 (YES) 上正式推向市场。THK 的产品是下一代运输系统(比如此例中的系统)中的重要组成部分。

磁悬浮列车

直线电机机车系统的照片

承蒙 Aichi Rapid Transit Co., Ltd. 提供

高速急转弯。

在 2005 年日本爱知博览会上,直线电机机车(或称“磁悬浮列车”)吸引了众多人的目光。它的原理是让电流通过列车车身上安装的磁铁,产生吸引力,将列车从轨道上提升起来,从而消除铁轨与车轮之间的磨擦,使列车行驶速度更快。

如果提升和驱动模块完全固定到车厢上,则列车将无法转弯,因为每节车厢的尾部会阻止前节车厢的横向运动。为解决这一问题,在列车的每节车厢上安装了五个模块,当列车转弯时,它们会向左或向右滑动,从而使列车可以高速急转弯。这些模块的滑动机构中就使用了我们的 LM 导轨,使其可以非常平滑安静地运动。


使用的产品

LM滚动导轨

LM滚动导轨是世界上最先通过滚动接触实现直线运动的设备,它是 THK 的主要产品。