经济系列 ES/EC+TSC
【简单】【紧凑】【多功能】且价格合理的经济系列ES/EC+TSC新登场。
【特点】
1.轻量·紧凑
ES/EC在灵巧的机身里内置了电机。
ES通过在直线运动导向部采用LM导轨,实现了可靠性和紧凑机身的并存。
2.合理性
通过反馈控制步进电机实现了优异的使用方便性。此外,ES将直线运动导向部的LM导轨直接作为基座使用,减少了部件数,实现了合理的价格。
3.长期免维护
ES在直线运动导向部使用了球保持器LM导轨SRS。
此外,ES/EC的滚珠丝杠都采用了可获得最合适润滑的QZ润滑装置,实现了长期免维护。
4.可计算寿命
可根据使用条件计算出LM导轨、滚珠丝杠的运行寿命。
| THK中国 新商品技术课(上海) TEL: 021-6219-3000 |