球保持器滚珠花键 SLS/SLF型
将集THK技术及经验于一体的保持器技术应用于花键中。由于采用保持器技术,使钢球保持整齐排列循环运动, 对应了高速运行。并且由于没有钢球之间的相互撞击、相互摩擦,实现了低噪音、好音质、低发尘。油脂保持能力的提高也实现了长期免维护。
【特点】
1.高速对应
SLS/SLF型,由于球保持器保持钢球整列循环运动,能够对应高速运行,实现装置的高生产节拍。
2.低噪音、好音质、低发尘
SLS/SLF型,由于球保持的采用,避免了钢球之间的撞击和相互摩擦,实现低噪音、好音质、低发尘。
3.长期免维护
SLS/SLF型,由于采用球保持器,油脂的保持能力大幅提升,实现长期免维护。
| THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |