双列角接触滚柱轴环 RW型
通过采用双列滚动面以及小径滚柱,使RW型产品的滚柱数量约为以往交叉滚柱轴环(RW228的场合)的5倍。在维持其紧凑性的基础上,刚性、精度得到提高,同时扭矩也得到了降低。而且一体构造的内·外圈上设置了安装孔,可直接固定在装置上。
【特点】
1.低扭矩
RW型由于采用了小径滚柱,降低了摩擦系数,实现了低扭矩、低升温特性
2.刚性提高
RW型与传统的交叉滚柱轴环RU型具有基本相同的尺寸,但与RU型相比,轨道列数为2倍,采用DB构造刚性得到提高。
3.实现高刚性、高精度
RW型的内环和外环作为一体构造实现了部品的高刚性。另外,内·外环上设置了安装用螺栓孔,通过优化安装用螺栓的尺寸与个数,抑制了由安装引起的滚动面变形,得到稳定的转动性能。而且,由于加工精度的提高可对应高精度的转动精度。
| THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |