球保持器LM导轨 SVR/SVS型
超重载荷·高刚性型、提高了防尘性能,最适合于机床的球保持器LM导轨。
【特点】
1.超重载荷·阻尼性的提高
采用圆弧型的深沟道。随着负荷载荷的增加,钢球接触面积增大,可以获得大负荷能力,而且阻尼性也进一步提高。
2.高刚性
在球保持器LM导轨中也实现了高刚性。此外,相同尺寸的产品有径向型的SVR型以及4方向型的SVS型。
3.防尘性能的提高
新开发的防尘盖提高了异物去除功能,强化了防尘性能。而且采用侧面刮板减少了异物侵入LM滑块内部,即使在恶劣环境下也能长期维持LM导轨的性能。
4.丰富的配件
备有端盖板、内部密封垫片、侧面密封垫片、层叠式接触刮板LaCS、防尘盖、侧面刮板、GC孔盖等,可对应各种使用环境。
| THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |