球保持器高负荷高速滚珠丝杠 SBKH型
实现了高负荷能力和高速使用(最高92m/min)的球保持器高负荷高速滚珠丝杠。兼有高负荷滚珠丝杠【HBN型】的高负荷性能以及高速滚珠丝杠【SBK型】的高速性能。
【特点】
1.高负荷能力
通过高负荷条件下的最优化设计,实现了约为本公司以往产品额定动载荷2倍的负荷能力。
2.高速性
钢球按切线方向及导程角方向拾取的理想循环结构实现了最高92m/min的高速进给。(DN值13万)
3.低噪音·好音质
采用球保持器消除了钢球间的撞击音,获得了好音质。循环路径的树脂化以及理想的循环结构进一步降低了噪音。此外,与高负荷滚珠丝杠HBN型相比,此种产品为大导程规格,所以相对于速度的噪音水平大幅降低。
| THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |