球保持器紧凑型滚珠丝杠 SDA型
球保持器紧凑型滚珠丝杠SDA型,可对应5000min-1(最高DN值13万)的高速使用,是一款低噪音、好音质、长期免维护的紧凑型球保持器的滚珠丝杠。
【特点】
1.低扭矩新循环方式使螺母更加紧凑
新开发的端盖板和R构件,实现了理想的钢球循环构造及大幅度的紧凑化。螺母尺寸以DIN规格(DIN69051)为基准※
※DIN规格,是德国规格协会(Deutsches Institut für Normung e.V.)制定的德国工业规格(Deutsche Industrie Normen)的简称。该规格涉及范围广,在欧洲及亚洲等地区被各国广泛应用于各个产业领域。
2.优异的高速性能
新开发的端盖板和R构件,实现了理想的钢球循
环构造,使5000min-1(最高DN值13万)的高速使用成为可能。(大约为寄存产品的2倍)
3.低噪音·好音质
球保持器避免了钢球之间的相互撞击,得到好的运
行音质。并且,由于采用新开发出的端盖板和R构件组成的理想的循环构造,进一步实现了低噪音。
4.长期免维护
由球保持器形成的油脂袋提高了油脂的保持能力,实现了长期免维护。
| THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |