【新产品信息】
LM滚动导轨引动器 左右旋丝杠规格 KR-RL型销售启动
用1个电机实现左右对称运动

2021年6月11日(星期五)
2021年6月11日,我们开始销售KR-RL型LM滚动导轨引动器,该产品的驱动部的滚珠丝杠采用了左右旋丝杠。
KR-RL是一种LM产品驱动部,它通过将LM导轨和滚珠丝杠组件产品模块化,结合了继承自KR的优良特性,如紧凑、高刚性和高精度。
滚珠丝杠轴采用了可以左右对称同时驱动的左右丝杠,实现了用一个电机进行夹持、打开和关闭操作。
该产品的目标市场主要是电子零部件行业和汽车零部件行业,预计在FA自动化工序中会有需求。
该产品非常适合应用于全自动剥线机的刀片移动部分(剥离电缆终端)、
机器人的电动抓手、螺丝紧固机和点胶机。
KR-RL产品系列包括从15号到65号的九个型号。
它有助于缩小设备的规模,减少设计和装配的工时。
特長
用单轴实现左右对称的同时驱动
采用了可以左右对称驱动的丝杠轴,使该产品用一个电机控制开闭、夹持。实现了省力化。
模块结构利于工时缩减及节省空间
通过采用模块结构的KR-RL,和组件产品相比零件数量减少,可减少驱动部组装的工时。
另外,单轴实现左右对称同时驱动的优点,和多轴组件产品比起来可以简单的置换单轴模块产品、有利于节省空间。
4个方向等负荷构造、最适合末端执行装置
4个方向(径向、反径向、横向)同等负荷的构造,各种姿势下均可使用。
例如,最适于复杂动作的机械臂的末端执行装置,在保持重物、复杂形状的工件时,可承受悬臂状态下的力矩的高刚性的引动器产品。
丰富的系列
你可以从九种尺寸和两种类型的滑块中选择,以满足你的需求。