【新产品信息】
微型滚柱型LM滚动导轨“HRG型”开始接受订单
~LM滚动导轨 滚柱型的最小尺寸登场~
2022年2月3日
THK微型滚柱型LM滚动导轨“HRG8、10、12”开始接受订单,它是滚柱型LM滚动导轨的最小尺寸。

"HRG型"是使用滚柱作为滚动体,利用滚柱的特性满足客户要求的LM滚动导轨。与相同尺寸的LM滚动导轨相比,滚柱型中最小尺寸的“HRG8、10、12”可实现更高的刚性、更长的寿命。“HRG型”的结构能够均匀地承受作用于LM滑块的4个方向的负荷,因此可在各种安装姿势(挂壁/水平/反向/竖直)下广泛应用。
近年来,以封装机为首的设备市场进一步加快了节省空间、高速化节拍的节奏,因此需求小型、高刚性的LM滚动导轨。滚柱型LM滚动导轨"HRG"正是能够对这种需求提供功能价值的具有优势的产品。
“HRG型”备有“HRG8”、“HRG10”、“HRG12”3种型号。“HRG8”的规格为轨道宽8mm、滑块宽16mm,“HRG10”的规格为轨道宽10mm、滑块宽20mm,“HRG12”的规格为轨道宽12 mm、滑块宽27 mm。并且,LM滑块的种类有短款/标准款/加长款3种可供选择。
从普通工业机械到精密机械、大型的高精度机床,THK将为各种设备的高速化、紧凑化、高刚性做出贡献。
特长
滚柱型最小尺寸

“HRG型”是LM滚动导轨滚柱型中的最小尺寸。形状紧凑,最适合需要节省空间的地方。
采用滚柱,具有高刚性和长寿命
“HRG型”具有滚柱特性,可实现比相同尺寸LM滚动导轨更高的刚性和更长的寿命。
4方向等负荷、安装姿势多样
作用于LM滑块的4个方向的基本额定负荷相同,因此可在各种安装姿势(挂壁/水平/反向/竖直)下使用,使用场景广泛。