【新产品信息】
扩充微型滚珠丝杠产品阵容
~伴随市场需求扩大,将φ16以下的小径尺寸、共21个型号标准化~
2022年10月18日(火)
伴随着半导体制造设备、电子部品安装设备、医疗关联设备行业中对微型滚珠丝杠需求扩大,THK扩充产品阵容,并开展为商品目录标准品。
微型滚珠丝杠是轴径φ16以下的小径滚珠丝杠的总称,迄今为止在小型设备中广泛使用,具有微型独有的特点。
近年来, 滚珠丝杠的市场环境发生了巨大变化,特别是伴随半导体制造设备,电子零部件安装设备和医疗相关设备对小径滚珠丝杠的需求扩大,THK收到许多希望产品标准化的声音。
THK为了满足顾客的需要,推出了丝杠轴径φ6、φ8、φ10、φ12、φ14的5种、导程 1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、8mm、10mm的9种,丝杠轴径和导程的组合产品共计21个型号,作为商品目录标准品进行了产品的扩充。
THK为从普通产业设备到精密机械、小型高精度机床等广泛的设备高性能化做贡献
产品系列介绍
开展的商品目录标准品
开展的商品目录标准品是从以前就接受订单,有实际生产经验的丝杠轴径、导程的系列产品。
型号 | 丝杠轴径 | 导程 |
---|---|---|
MBF型(精密)![]() |
商品目录标准品:ø4~14mm ▼ 追加系列:ø6、ø8、ø10、 ø12 |
商品目录标准品:1~4mm ▼ 追加系列:1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、 3mm、4mm、5mm |
BLK型(精密)![]() |
商品目录标准品:ø15~50mm ▼ 追加系列:ø8 |
商品目录标准品:10~50mm ▼ 追加系列:8mm |
MTF型(轧制)![]() |
商品目录标准品:ø6~14mm ▼ 追加系列:ø8、ø10、 ø14 |
商品目录标准品:1~5mm ▼ 追加系列:1mm、2mm、4mm、5mm |
BLK型(轧制)![]() |
商品目录标准品:ø15~50mm ▼ 追加系列:ø8、ø10 |
商品目录标准品:10~50mm ▼ 追加系列:8mm、10mm |