【新产品信息】
高速滚柱轴环“RT型”开始接受订货
~助力机床转台实现高速度~
2024年11月19日
THK的高速滚柱轴环“RT型”现已开始接受订货。
THK之前推出的交叉滚柱轴环由于可承受各个方向的载荷而被广泛应用于多种工业机械中。近年来,5轴以上的复合加工机作为其中的一个应用机床,需求不断增加,需要用一台机床就可完成切削到旋削的多种操作。而这些需求均要求工作台轴承具备高刚性及高速性能。
“RT型”就是一款采用适合高速旋转的3列滚柱接触结构来满足高速性,追求高速旋转性能的高速滚柱轴环。它通过减少旋转时的发热实现现有产品3~5倍的Dpw・N值300,000。此外,通过在内外圈设置安装孔,可以将产品直接固定到轴或支承座,从而减少组装产品所需的外围部件。
产品阵容包含4个型号,可提高加工中心、复合加工机、5轴加工机等转台的旋转速度,有助于缩短节拍时间。
THK今后将继续助力于普通工业机械到精密机械、乃至高精度机床,为广泛领域设备的高速化、高精度化以及高刚性化做出贡献。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员
特点
出色的高速旋转性能
通过采用适合高速旋转的3列滚柱接触结构,减少旋转时的发热,实现了Dpw・N值300,000。

与现有滚柱轴环相同尺寸
和刚性良好的双列角接触滚柱轴环“RW型”的内外径、宽度尺寸以及安装孔位置相同,可根据用途区分使用。
易于安装的结构
通过在内外圈设置安装孔,可直接固定到轴或支承座。从而减少组装产品所需的外围部件。此外,客户亦可根据产品组装至装置的方法来选择内圈的安装面方向。