Skip to Contents


Home > Neue Kugelbuchse LMHB für einfache Montage

Neue Kugelbuchse LMHB für einfache Montage

Mit dem Typ LMHB stellt THK eine neue Kugelbuchse für eine einfache und schnelle Montage vor. Dies geschieht durch das Einpressen der Buchse in das Aufnahmegehäuse.


Kugelbuchse LMHB für Presspassungen

Dank der Federwirkung der von THK entwickelten gebogenen Metallplatten, die das Spiel zwischen den Kugeln und der Welle minimiert, ermöglicht die Kugelbuchse LMHB leichtgängige und geräuscharme Bewegungen.

Kugelbuchse LMHB mit spielfreiem Lauf
Vergleich zwischen einer Metallkugelbuchse und dem Typ LMHB

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugelbuchsen aus Metall, kann der Typ LMHB einfach durch Einpressen in ein Gehäuse installiert werden. Weitere Montageschritte oder eine Anpassung der Anschlusskonstruktion sind nicht mehr notwendig. Weiterhin trägt dieser Typ durch seine einfache, platzsparende Montage zu kompakteren Konstruktionen bzw. Geräten bei.

Montage der Kugelmutter
Einfache Montage durch Einpressen der Kugelbuchse

Befestigungsmethoden
Vergleich der Befestigungen bei herkömmlichen Kugelbuchsen und neuer LMHB

Die Baureihe LMHB steht in sechs verschiedenen Größen mit Wellendurchmessern von 8 - 20 mm zur Verfügung. Darüber hinaus entsprechen die Außenabmessungen der Kugelbuchse der ISO 10285 Serie 1

Produktkatalog (PDF)