Skip to Contents


Página principal > THK Journal: La supervisión de herramientas de THK basada en Inteligencia Artificial es ahora compatible con los CNCs de FANUC

THK Journal: La supervisión de herramientas de THK basada en Inteligencia Artificial es ahora compatible con los CNCs de FANUC

Soporte potente para líneas de producción flexibles y fabricación de mezclas variables

Para ampliar las capacidades de su Solución de Monitoreo de Herramientas basada en IA, lanzada en 2022, THK ahora ofrece conectividad con los controladores CNC de FANUC Corporation. Esta integración permite una instalación más rápida y un uso más eficiente de la Solución de Monitoreo de Herramientas con IA, previene la operación continua con herramientas dañadas y optimiza el momento de reemplazo de herramientas al detectar el desgaste y la rotura de las mismas en una etapa temprana.

Las herramientas rotas y dañadas provocan costosos desperdicios y gastos de repaso

Imagen. 1 Las herramientas dañadas y rotas provocan gastos elevados de deshechos y de retrabajo


Previene errores de mecanizado y optimiza la vida útil de la herramienta

Los datos del ciclo se extraen de las señales de entrada del controlador CNC y de los datos de medición de un sensor de corriente instalado en el motor de accionamiento. A partir de estos datos, se genera un modelo de IA que detecta daños en la herramienta, como astillado o rotura, en tiempo real. Esto permite la prevención temprana de la producción continua de piezas defectuosas.


Se analizan las señales del sensor de corriente generadas mientras la herramienta interactúa con la pieza de trabajo para calcular el grado de desgaste de la herramienta y detectar roturas de la misma. Al determinar la vida útil óptima de la herramienta, se puede definir con precisión el momento de reemplazo, lo que conduce a una reducción del tiempo de inactividad y a menores costos de herramientas.


Conexión fácil y configuración rápida gracias a la conectividad CNC.

Esta solución da un paso más con la nueva conectividad a los controladores CNC FANUC. Anteriormente, a veces era necesario modificar el diagrama de escalera o especificar manualmente el tipo de producto que se estaba mecanizando para leer las señales digitales de los dispositivos CNC. Sin embargo, con la nueva conectividad directa CNC, ahora los programas de mecanizado y los números de herramientas se pueden recuperar directamente de los controladores CNC en tiempo real, lo que permite una configuración más fluida. Incluso en líneas de producción de uso mixto o variables, donde los productos fabricados cambian con frecuencia, el sistema ahora puede cambiar automáticamente al modelo operativo adecuado para el producto actual, lo que permite detectar desviaciones con mayor precisión.


Monitoreo de herramientas basado en IA con controladores FANUC en tiempo real 

Imagen. 2 Monitoreo de herramientas basado en IA con controladores FANUC en tiempo real

Paquete de sistema completamente integrado

La solución de monitoreo de herramientas con IA se entrega como un paquete completamente integrado que consta de componentes de hardware (como sensores de corriente y controladores de IA), infraestructura de comunicación y software de aplicación. Esto elimina la necesidad de configurar el sistema de manera individual, permitiendo a los usuarios poner el sistema en funcionamiento de inmediato sin necesidad de un trabajo de integración extenso.

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Website

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Catalog

OMNIedge Website

Para más información, póngase en contacto con:

THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com