Actuador de guía LM
El actuador de guía LM es un dispositivo compacto de gran rigidez y alta precisión que dispone de una guía LM integrada con un husillo de bolas. Mediante la adopción del actuador de guía LM es posible reducir el número de componentes y las horas de diseño.
Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas
En comparación con el modelo KR convencional, el modelo SKR permite un funcionamiento a mayor velocidad, con un menor nivel de ruido y un mantenimiento a más largo plazo gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.
[Modelos]
SKR
Actuador de guía LM (tipo bola completa)
Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.
[Modelos]
KR