Actuador
Actuador de bajo coste VLA
Diseño simple, bajo coste
Método de control simple
Larga duración y sin mantenimiento a largo plazo
Ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente
Su sistema evita los escapes de lubricante eliminando así la contaminación. Tiene un alto rendimiento y una elevada productividad.
Su diseño hace que sea adaptable y de uso universal.
Actuador compacto CRES
COMPACTO Todos los componentes del actuador están ocultos
RÍGIDO Estructura a prueba de salpicaduras, cumple el estándar IP55
ECONÓMICO Estructura simple y de bajo coste debido al uso de menos componentes
ELEGANTE Diseño optimizado sin esquinas