Construcción
Los productos mecanizados de forma precisa de THK no sólo se utilizan en máquinas industriales sino también en aplicaciones de exterior para resistir cargas pesadas en condiciones húmedas y con presencia de barro. Como soporte a la infraestructura humana básica, nuestros productos en una variedad cada vez mayor de aplicaciones para ofrecer comodidad y garantizar unas condiciones de vida segura.
Estructuras con amortiguación de terremotos para casas
La "tecnología de amortiguación de terremotos" para aliviar los daños derivados de las vibraciones de los terremotos es una medida valiosa contra los terremotos. Cuando las guías LM se combinan ortogonalmente, se pueden mover libremente en una superficie plana. Si se combinan con amortiguadores de goma, el sistema de amortiguación de terremotos exclusivo de THK puede reducir las vibraciones en las casas de peso ligero durante los terremotos. Gracias a los conocimientos que hemos acumulado en la fabricación de guías LM, THK está creando nuevos sistemas que pueden proteger las vidas y las propiedades de las personas como consecuencia de los desastres naturales.
Estructuras con amortiguación de terremotos para grandes edificios
Las guías de amortiguación de terremotos de THK también se utilizan en rascacielos. Las guías LM se disponen en un patrón cruzado para absorber las vibraciones horizontales. Se minimizan los efectos de las vibraciones del suelo en el edificio y el impacto de un terremoto se puede reducir de uno a dos tercios y convertirlo en una fuerza más suave, lo que permite que el edificio siga en pie.
Perforadoras
Las redes de tráfico y telecomunicaciones que son fundamentales para nuestras vidas se han instalado bajo tierra y no se pueden ver desde la superficie. Las perforadoras desempeñan un papel activo en la excavación de los túneles necesarios para mantener el metro, las redes de fibra óptica y otras partes de la infraestructura. Las guías LM a gran escala de THK se utilizan en dichas máquinas, dentro de la tierra, para ayudar a repartir el hormigón y realizar un posicionamiento preciso.
Estructuras de control de vibraciones para edificios
Los frecuentes terremotos son la causa de muchas preocupaciones de los habitantes de algunas zonas. El sistema de control de vibraciones de THK puede servir de ayuda. El sistema, que se basa en tecnologías de aplicación de los husillos de bolas de guías LM, puede proteger las vidas y el modo de vivir de las personas frente a los terremotos. El sistema no sólo impide los daños a consecuencia de los terremotos, sino que también reduce los temores de las personas por su presencia constante y tranquilizadora.
Productos utilizados
Edificios preparados con los sistemas de aislamiento sísmico de THK
Los sistemas de aislamiento sísmico de THK incorporan nuestros principales productos, incluidas las guías LM.
Tabla de aislamiento de THK, modelo TSD
THK ha utilizado sus conocimientos de tecnología de aislamiento residencial para diseñar medidas de aislamiento de interiores.