Lineales
Todos los días estamos rodeados por cosas que tienen un movimiento lineal. Las raíces de THK se hallan en el desarrollo inicial de la guía de movimiento lineal (LM) que puede guiar un dispositivo de forma precisa a lo largo de una línea recta. Estos conocimientos nos han permitido ampliar la gama de productos de guía lineal que producimos en la actualidad.
Movimiento lineal aplicado
Puertas automáticas de cristal
Nuestras guías LM se utilizan para guiar las puertas automáticas de cristal en numerosos edificios de oficinas nuevos e inteligentes. Los rodillos convencionales de resina de plástico no se pueden utilizar debido al mayor peso de las puertas y la fuerza del viento. Nuestras guías LM han solucionado estos problemas. También han contribuido a que el mecanismo de las puertas sea más compacto y haya más libertad en el diseño de las mismas.
Productos
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Eje nervado
El eje estriado es una guía con recirculación de bolas.
Actuador de guía LM
El actuador de guía LM es un dispositivo compacto de gran rigidez y alta precisión que dispone de una guía LM integrada con un husillo de bolas.
Conjunto de deslizamiento
El conjunto de deslizamiento es una guía lineal económica configurada con un patín prensado y raíles laminados.
Rail de deslizamiento
El rail de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero laminado.