En viviendas y edificios
Es difícil que las personas que viven en una área con frecuentes terremotos no sientan al menos ansiedad. Nuestra tecnología de "aislamiento sísmico" para la amortiguación de terremotos se emplea en numerosas viviendas para aliviar estos temores.
Viviendas con amortiguación de terremotos
Proteger la vida y la propiedad de la amenaza de los terremotos
Existen dos tipos principales de tecnología contra terremotos: "resistencia a terremotos", que hace referencia a columnas reforzadas, vigas y paredes diseñados para resistir los terremotos, y "aislamiento sísmico", estructuras instaladas en los cimientos de las casas para absorber las vibraciones del suelo. Si una casa está conectada directamente con sus cimientos, también es directamente vulnerable a las vibraciones sísmicas. Las estructuras de aislamiento sísmico son como un amortiguador que ofrece protección a la casa. Tal como se ilustra, las estructuras de aislamiento sísmico para la amortiguación de terremotos de THK utilizan guías LM para reducir considerablemente la cantidad de vibraciones transmitidas desde el suelo hacia la casa que está encima.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.