Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas
Modelos
| Alta velocidad Modelo SBN |
Un husillo con recirculación de bolas. En la estructura de circulación, las bolas se recogen en la dirección tangencial e incorpora una vía de circulación reforzada para conseguir un valor de DN de 130.000. | Detalles / línea de productos |
| Alta velocidad y gran alcance Modelo SBK |
Con este husillo, la estructura compacta se consigue como resultado de adoptar el método de precarga por desfase del paso, que conecta dos líneas de hileras de bolas de la tuerca del husillo. | Detalles / línea de productos |
| Carga elevada Modelo HBN |
Con un diseño óptimo para cargas elevadas, este modelo de husillo consigue una carga estimada de más del doble que el tipo convencional. | Detalles / línea de productos |