Husillo de bolas laminado
Husillo de bolas laminado
| Tuerca delgada Modelo JPF |
Este husillo de bolas ofrece un retroceso cero gracias a un método de carga previa constante desplazando la fase con la parte central de la tuerca simple como estructura de resorte. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca estándar Modelo BTK |
Un husillo de bolas compacto, de tipo redondo, con una tuerca incorporada con una hilera de retorno. La circunferencia del reborde se recorta de forma que quede plana en la parte superior e inferior, y ello permite posicionar el centro del eje. | Detalles / línea de productos |
| Miniatura Modelo MTF |
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ6 a φ12 mm y un avance de 1 a 2 mm. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca cuadrada Modelo BNT |
Puesto que los orificios del tornillo de montaje se han taladrado en la tuerca cuadrada, este modelo puede montarse de forma compacta sobre la máquina sin caja. | Detalles / línea de productos |
| Paso largo Modelo BLK |
En este husillo de bolas, el diámetro del eje equivale a la dimensión del paso. | Detalles / línea de productos |
| Gran paso Modelo WTF |
Con un método de recirculación por placa lateral, estos modelos ofrecen movimientos estables en rotaciones a alta velocidad. | Detalles / línea de productos |
| Gran paso (Carga elevada) Modelo CNF |
Con una combinación de 4 hileras de ranuras cargadas de gran paso y una tuerca larga, este husillo de bolas ofrece una larga vida útil. | Detalles / línea de productos |
Modelo BLR de husillo de bolas rotativo laminado
| Tuerca rotativa de paso largo Modelo BLR |
Un husillo de bolas de rotación mediante tuercas que tiene una estructura integrada consistente en una tuerca de husillo de bolas y un cojinete de soporte. | Detalles / línea de productos |