Skip to Contents

KRF

Descargar

KRF serie Compact

KRF_CatalogDownload_2D-CAD



Características

1. Diseño completamente cerrado
Las juntas de estanqueidad situadas en la cubierta lateral y la superficie superior proporcionan una estructura completamente cerrada que previene los daños provocados por la entrada de materiales extraños del entorno. Las juntas de estanqueidad se adhieren magnéticamente, lo que evita que se levanten y previene la formación de huecos.

*Método de atracción magnética ・・・ El imán instalado en la cubierta lateral atrae a la junta de estanqueidad y evita que ésta se levante, reduciendo así la formación de huecos.

KRF

 

2. Alta rigidez
La serie KRF emplea un raíl exterior con sección transversal en U que permite acomodar una carga de momento considerable. La alta rigidez de la estructura del actuador permite un diseño compacto y de tamaño reducido.