Rodamientos de rodillos de contacto angular de doble hilera
Al integrar los rodillos de diámetro pequeño y doble hilera en la ranura, el número de estos incorporado en el nuevo modelo (RW228) es de aproximadamente 5 veces más que el del modelo RU de rodamiento de rodillos de contacto. A la vez que se mantiene un tamaño compacto, se consigue una mayor rigidez y precisión con un par de torsión menor.
Además, los anillos interno y externo de las estructuras integradas cuentan con orificios de montaje, lo que permite el montaje del producto directamente en la máquina.